text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN b2.1

Produktnummer: 540021
Mekanisk rigel, til sikkerhedsafbryder PSEN me1 eller PSEN cs med låsning (ikke deaktiverbar) og flugtvejsoplåsning.

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse -  
 
Flugtvejsoplåsning til stede ja  
Produktmateriale Aluminium  
Stål galvaniseret  
Plast  
Nettovægt 1334  g
Bruttovægt 1463  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548059014  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse, stor udgave, inkl. 1 par CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12- stikforbindelse
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4 aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, fuldt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12- hanstik, serieforbindelse, stor udgave, inkl. 1 par CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12-stikforbindelse
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator, låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 1 sluttekontakt, 3brydekontakter, forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbrydermed aktuator.
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator, låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator, låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter, forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator, låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator, låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.