Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}

Som på fig.
PSEN sl restart interlock (padlock)
Produktnummer: 570552
Mekanisk ekstramodul til påbygning, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2, anvendes som
genstartsspærring til sikring af arbejde i farezonen for en
maskine, der er taget ud af drif... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Mekanisk ekstramodul til påbygning, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2, anvendes som genstartsspærring til sikring af arbejde i farezonen for en maskine, der er taget ud af drift, mulighed for påsætning af op til tohængelåse som sikring.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
Materiale drejearm | Rustfrit stål 1.4301 |
Materiale sidedel | Aluminium |
Drejningsmom.+tolerance skruer | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Nettovægt | 200 g |
Bruttovægt | 280 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548073966 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |