text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN ml 1.1 round actuator

Produktnummer: 570482
Aktuator med afrundet spids, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock

Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Transponder kodning kodet  
Modulvariant Aktuator  
 
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 50g  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Højdeforskydning maks. +/-3,0 mm  
Maks. vinkelforskyd. om X-akse +/-2,0 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse +/-2,5 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse +/-7,5 deg  
Max forskydning i lukkeretning +/ -2 mm  
Produktmateriale Zn  
Stål galvaniseret  
Plast  
Rustfrit stål  
Polykarbonat  
Nettovægt 145  g
Bruttovægt 190  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094954  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1