text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
32 produkter fundet
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml mounting plate
570490
Monteringsplade til 40 mm standardprofiler

På forespørgsel
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml escape release
570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold = flugtvejsoplåsningsstang og monteringsti ...

På forespørgsel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
Dørgrebsenhed til sidehængte døre; højde 80 mm

På forespørgsel
PSEN ml bracket swinging door 80
570494
Monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 80 mm

På forespørgsel
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
Monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 70 mm

På forespørgsel
PSEN ml door handle sliding door
570495
Dørgrebsenhed til skydedøre

På forespørgsel
PSEN ml door handle swinging door 70
570496
Dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 70 mm

På forespørgsel
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 u ...

På forespørgsel
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x1 ...

På forespørgsel
PSEN ml escape release extension
570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer, rustfrit stål

På forespørgsel
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kab ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2 monteringslasker.

På forespørgsel
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Sort dørgreb med rød grebsindsats til PSENmlock DHM "flugtvejsoplåsningsgreb".

På forespørgsel
PSEN ml mounting plate angled
570476
Monteringsvinkel til PSENmlock, passer på 40 mm standardprofiler

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug