text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ e3.1p 24VDC 2so

Produktnummer: 774139
Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start,...  Mere

Produkt under udfasning


Styk

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsrelæ (standalone), indgange: 2-kanals tilslutning med/uden kortslutningsovervågning, (PSEN 2.1p/2.2p), udgange: 2 sikkerhedsudgange, 1 hjælpeudgang med HL-teknik, automatisk/overvåget start, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indstikbare klemmer med skrueteknik, sammenknytning af flere moduler, beskyttelsesdøre, tilbagemeldingskreds.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Maks. modulsikring 6 A træg/10 A flink  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  mm
Mål, bredde 22.5  mm
Mål, dybde 121  mm
Nettovægt 130  g
Bruttovægt 150  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011913  
Volumen 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tilbehør til PNOZelog, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 3 - 10 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tilbehør til PNOZ, PNOZmulti og PSS, klemmerække med filter til 10 - 30 kOhm belastningsområde. OBS: Produkt er udfaset. Følgeprodukt: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer med skrueteknik, pakke = 1 stk.P1 og 1 stk. P2.