Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"329302","name":"PSS u2 PS1 -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JN"]}

Som på fig.
PSS u2 PS1 -R
Produktnummer: 329302
Spændingsforsyningsmodul til PSS u2-hovedmodul til tilslutning af Module
Supply og Periphery Supply, tilslutning til funktionsjord,
potentialadskillelse, til øgede miljøkrav og jernbane-
applikationer
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
TÜV |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Elektriske data
Formål med U1 | Module Supply |
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 31 |
Formål med U2 | Periphery Supply |
Forsyningsspænding 2 (V) | 24 V |
Forsyningsspændingstype U2 | DC |
Tolerance for U2 | -30 %/+25 % |
Potentialadskillelse U2 | ja |
Miljøoplysninger
Mont.sted standard1 jernbane | EN 50125-3 |
Mont.sted iht. stand.1 jernb. | Skinneområde (1m - 3m) |
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | -40 - 70 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | |
Fugtbelastning oplysninger | |
Tildugning tilladt? | |
Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 50121-4
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 20 m/s² |
Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Kapslingsklasse, klemmer |
Potentiel adskillelse
Potentialadskillelse 1 mellem | UB og Periphery Supply |
Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolering |
Potentialadskillelse 2 mellem | UB og Module Supply |
Type af potentialadskillelse 2 | Funktionsisolering |
Potentialadskillelse 3 mellem | Periphery og Module Supply |
Type af potentialadskillelse 3 | Funktionsisolering |
Mekaniske data
Husets materiale | PC |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 109.3 mm |
Mål, bredde | 31.3 mm |
Mål, dybde | 95.4 mm |
Nettovægt | 138 g |
Bruttovægt | 147 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | nej |
Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242611 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002583 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548106374 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044095 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Tilbehør til indkøring

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, kort variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, tilbehør, tekststrimmel, til elektronikmodulernes
tekstholder, lang variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 x DIN A4-ark.

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, lang
variant, 103 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, tilbehør, tekstholder, til elektronikmoduler, kort
variant, 23,5 x 10,5 mm, pakke med 10 stk.

PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 10 stk.

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, tilbehør, klemmeblok, til elektronikmoduler, 8-polet,
fjederkrafttilslutning, beskyttelses-kodningselement PSS u2 A CE T fåstil
klemmeblok, pakke med 50 stk.

PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, tilbehør, skærmtilslutningselement, til hovedmoduler,strømforsyningsmoduler
og modulholder, 4 tilslutninger, 4 rækker, bredde 50 mm, samlet højde på
monteret system ca. 120 mm, overhold monteringsafstande, mekanisk
indgreb på DIN-skinne, pakke med 10 stk.