Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312430","name":"PSSu K S 16DI","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}

Som på fig.
PSSu K S 16DI
Produktnummer: 312430
PSSu, kompakt modul, standard, digitale ind- og udgange, 16 indgange.
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
UKCA BG cULus Listed TÜV |
Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Indgange
Antal digitale indgange | 16 |
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Potentialadskillelse indgange | ja |
Miljøoplysninger
Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 EN 61000-4-9 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
Accel. stød iht. stand. 2 | 10g |
Luft- og krybestrækninger iht. |
EN 61131-2
EN 60664-1 |
Overspændingskategori | II |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, monteret | |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
Husets materiale nederste del | PC |
Husets materiale frontplade | PC |
Husets materiale kabelmærkning | PC |
Klemmetype | stikbar |
Mål, højde | 128.9 mm |
Mål, bredde | 30 mm |
Mål, dybde | 56 mm |
Nettovægt | 86 g |
Bruttovægt | 95 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
%-andel af forurenende stof | > 0,1% |
CAS-nr. | 1317-36-8 |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548056020 |
Volumen | 0.358 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør

PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
313116
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 3 rækker/30-polet,
fjederkrafttilslutning, BL-I/O-serie, pakke med 2 stik.

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, stiksæt til kompakte moduler, 1-rækket, 10 klemmer,
fjederkrafttilslutning, 2 stk.
Ekstra tilbehør

PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.

PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.

PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.