Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Interface PSEN im1 til tilslutning og analyse af flere
sikkerhedstrædemåtter til PNOZmulti-systemet, 96 x 48 x 43,5 mm ( ...
På forespørgsel
Slutterminering på venstre side af basismodulet PNOZmulti,
gul/sort (10 stk.).
På forespørgsel
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel til
hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.
På forespørgsel
Adapter til PNOZ s30 til B & R/Hiperface-signalgiver, 2,5 m.
På forespørgsel
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sæt.
På forespørgsel
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
På forespørgsel
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sæt.
På forespørgsel
Sæt med fjederklemmer til PNOZ m B1, basismodul, små styringer
PNOZmulti 2.
På forespørgsel
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,25-pol.,
2,5 m, kabeludgang til højre, til Siemens ...
På forespørgsel
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver, 2,5 m.
På forespørgsel
Adapter til PNOZ ms1p / PNOZ ms2p til Siemens/Heidenhain-signalgiver,15-pol.,
2,5 m, kabeludgang til venstre, til Siemen ...
På forespørgsel
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og åben ende, til PNOZ
msXp og PNOZ s30, 1,5 m.
På forespørgsel
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder-
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til Bos ...
På forespørgsel
Universaladapter, 25-pol. Sub-D, til PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hastighedsvagt og PSS-bevægelsesovervågning.
På forespørgsel
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder
tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PMCt ...
På forespørgsel
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning,
til PNOZ msXp og PNOZ s30, 7,5 m, til ELAU.
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.