text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
45 produkter fundet
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Forbindelsesledning, USB 2.0 type A til USB 2.0 type Mini-B, ledertværsnit: 0,09 mm², afskærmet, kabellængde: 3 m

På forespørgsel
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
Indstikbar fjederklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.

På forespørgsel
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
Indstikbar skrueklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.

På forespørgsel
Set 5 Spring Terminals
751017
Sæt med indstikbare fjederklemmer til PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB19 2.5m
772221
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
772220
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB15 2.5m
772244
Motion Monitoring Adapter TENDO 15/15 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
Motion Monitoring Adapter SI/HA 25/25, 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 1,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
Motion Monitoring Adapter Parker HD 15/15 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15, 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
Motion Monitoring Adapter LEROY 15/15 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15, 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
Motion Monitoring Adapter ROCKWELL 15/15 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB16 2.5m
772240
Motion Monitoring Adapter BAUMUELL 15/15 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB06 2.5m
772233
Motion Monitoring Adapter ELAU 9/9, 2,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.

På forespørgsel
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Adapterkabel til PNOZmulti 2 og PSS 4000 Motion Monitoring, 2,5 m.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug