Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"314613","name":"PSSu BP-C 1/8 C-TJ","price":"359.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSSu BP-C 1/8 C-TJ
Productnummer: 314613
GTIN: 4046548056815
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 1 række,
4 tilslutningsniveauer, 8 klemmer, fjederkrafttilslutning,
koldpunktkompensation med integreret Pt1000, til øgede
miljøkrav.
Uitloop artikel
Styk
Uw prijs
Kr.359.00
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA UL Recognized Component |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | 25g |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PA |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme | Cage clamp |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 129 mm |
| Mål, bredde | 12.6 mm |
| Nettovægt | 38 g |
| Bruttovægt | 49 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548056815 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Optionele accessoires
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10
stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische
belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering,
groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met
identificatiesticker.
€58.74
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, blauw, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, rood, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, groen, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, zwart, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, bruin, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, rood/blauw, VPE10x 6 stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, groen/geel, VPE10x 6
stuks, verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, markeerders voor potentialen in de basismodule, wit, VPE 10x 6stuks,
verpakt in hersluitbare polyzak met
identificatiesticker.
€7.95
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 1..50, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 51..100, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 101..150, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, klemaanduidingsplaatjes voor basismodulen (dekafix), voorzien
van getallen 151..200, VPE 10x 50 klemaanduidingsplaatjes, verpakt in
neutrale doos met identificatiesticker.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-,
elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4-
vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in
hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A EC-T
314902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand, voor verhoogde
milieu-eisen.
€21.16