text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

IndustrialPI AIO

Номер артикула: A3000004
GTIN: 4046548110111
Модуль расширения для IndustrialPI 4, 6 входных каналов, 2 выходных канала для тока, напряжения, термометров сопротивления,диапазоны выходного напряжения: ±10 В, ±11 В, ±5 В, ±5,5 В, 0…10 В 0…11 В, 0…5 В, 0…5,5 В, диапазоны тока на выходе: 0…20 мА, 0…24 мА, 4…20 мА,

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модуль расширения для IndustrialPI 4, 6 входных каналов, 2 выходных канала для тока, напряжения, термометров сопротивления,диапазоны выходного напряжения: ±10 В, ±11 В, ±5 В, ±5,5 В, 0…10 В 0…11 В, 0…5 В, 0…5,5 В, диапазоны тока на выходе: 0…20 мА, 0…24 мА, 4…20 мА,

Подтверждено CE  
 
Окружающая температура -30 - 55  °C
Тип защиты, корпус IP20  
Материал корпуса Пластик  
Размер по высоте 96  mm
Размер по ширине 22.5  mm
Размер по глубине 110.5  mm
Вес нетто 115  g
Вес брутто 121  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 19200192  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001413  
GTIN 4046548110111  
Объем 0.483  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1