Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570673","name":"PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit
Kód materiálu: 570673
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, kódované, selektromagnetickým
zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free-moving),
blokování pro ochranu procesu, bezpečnostní výstupy
nezávis... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (free-moving), blokování pro ochranu procesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přidržovací síla 1000 N, 8pól. konektor samecM12, sériové zapojení
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Kódování transpondéru | kódovaný |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 7.2 |
Vstupy
Počet vstupů | 3 |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 1 |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-25
55 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Přídrž.síla magnetu zap | 1000 |
Výšk.přesazení max. | 5 mm |
Úhlové přesazení max. | 2,5 deg |
Ovladač typ 1 | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
Vedení kabelů | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Materiál kotevní desky | Ocel poniklovaná |
Materiál podlah.desky | Antikoroz, tvrdě elox. |
Materiál ovladače | Antikoroz, tvrdě elox. |
Rozměr výška | 172 |
Rozměr šířka | 45 |
Rozměr hloubka | 44 |
Čistá váha | 1710 |
Celková hmotnost | 1770 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548078947 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor),
8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock),
černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý,
pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako
blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru
vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako
pojistkou.
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,
senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12
(X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 F 4 code
773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67.