Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN Y junction M12-M12/M12
Kód materiálu: 540328
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,
senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2, vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1, senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12 (X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 78 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samice M12 |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 8pól. samec M12 |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Typ konektoru 3 | 8pól. samice M12 |
Kódování konektoru M12 č.3 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 3 | GD-Zn, Ni |
Materiál pouzdra konektor 3 | PA |
Povrch kontaktů materiál 1 | Ni, Au gal. |
Povrch kontaktů materiál 2 | Ni, Au gal. |
Povrch kontaktů materiál 3 | Ni, Au gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuZn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | Li9Y11Y |
Délka kabelu | 0.25 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | TPU / TPE-U |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 6 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6.2 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Zkroucení K1 | 8 žil kolem výplně |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20549 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 |
Povolení konektoru 2 | UL 94 |
Povolení konektoru 3 | UL 94 |
Materiál pouzdra | TPU, UL94 |
Čistá váha | 45 g |
Celková hmotnost | 50 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548057478 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272492 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
Svazek | 0 |