Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570571","name":"PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl-0.5p 4.1 / PSEN sl-0.5 1unit
Kód materiálu: 570571
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, plně kódované, selektromagnetickým
zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (standard), blokování
pro ochranu procesu, bezpečnostní výstupy nezáv... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENslock, plně kódované, selektromagnetickým zámkem, s bezpečnostním senzorem a ovladačem (standard), blokování pro ochranu procesu, bezpečnostní výstupy nezávislé na blokování, přidržovací síla 500 N, 8pól. konektor samec M12, sériové zapojení
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Kódování transpondéru | plně kódovaný |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 4.8 |
Vstupy
Počet vstupů | 3 |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 1 |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota |
-25
55 |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Přídrž.síla magnetu zap | 500 |
Výšk.přesazení max. | 5 mm |
Úhlové přesazení max. | 2,5 deg |
Ovladač typ 1 | PSEN sl-0.5 2.1 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
Vedení kabelů | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Materiál kotevní desky | Ocel poniklovaná |
Materiál podlah.desky | Antikoroz, tvrdě elox. |
Materiál ovladače | Antikoroz, tvrdě elox. |
Rozměr výška | 122 |
Rozměr šířka | 45 |
Rozměr hloubka | 44 |
Čistá váha | 950 |
Celková hmotnost | 990 |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548078855 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,senzor),
8pól., kódování A a zdířkový konektor M8 (X3, signalizačnívýstup/Lock_Unlock),
černý, rovný, 4pól., kódování A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², černý,
pro oddělení pomocných signálů při připojení PSENcode a
PSENslock.
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
úhlová M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako
blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru
vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako
pojistkou.
PSEN sl bracket swing door
570550
Montážní úhelník pro otočné a dvoukřídlové dveře, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
Kabel, adaptér Y s konektorem T, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 (X1,
senzor/další konektor), 8pól., kódování A a zdířkový konektor M12
(X3, senzor), černý, rovný, 8pól., kódování A, PUR,
0,25 m, 8× 0,25 mm², žlutý, pro připojení pro PSENcode a PSENslock.
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 montážní úhelníky pro posuvné dveře, vhodné pro
bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENslock a PSENslock2.
Vždy 1 úhelník pro senzor a ovladač.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 F 4 code
773603
Decentrální pasivní rozdělovač pro připojení PSENcode, PSENslock a
PSENini na řídicí systém Pilz, maximálně 4 senzory, krytí
IP67.