text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
18 Nalezené produkty
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Pružina pro max. tah lanka 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Pružina pro max. tah lanka 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Vodicí kladka pevná, průměr 75 mm.

Na vyžádání
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Vodicí kladka, závěsná, otočná.

Na vyžádání
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.

Na vyžádání
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.

Na vyžádání
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Lankový spínač vč. tlačítka Reset, rovná hlava, plastové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Na vyžádání
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, plastovépouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Na vyžádání
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, kovovépouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Na vyžádání
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, lomená hlava vlevo, kovové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Na vyžádání
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, lomená hlava vpravo, kovové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Na vyžádání
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Napínací zámek pro PSENrope mini, M6x60

Na vyžádání
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Lankové oko pro PSENrope mini, poloměr 4

Na vyžádání
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Lanková svorka pro PSENrope mini

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití