Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570305","name":"PSEN rsm 2.0-300-1-0-0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
Kód materiálu: 570305
Lankový spínač vč. tlačítka Reset, rovná hlava, plastové pouzdro,
2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny
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
CCC cULus Listed |
Technická data
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 240 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 250 V |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -30 - 75 °C |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra spodní část | PA |
Materiál krytu horní díl | PA |
Materiál ovladače | Tlak.odlévaný Zn |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 42.5 mm |
Rozměr šířka | 151 mm |
Rozměr hloubka | 67 mm |
Čistá váha | 246 g |
Celková hmotnost | 314 g |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548104905 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270607 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002033 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm /
Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená,
délka kabelu: 200m