Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PIT m3.2p machine tools pictogram
Výběhový produkt
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PITmode elektronický volič pro instalaci do ovládacího pultu a pro bezpečný výběr z 5 provozních režimů bezdotykovým klíčem a tlačítky. 4 provozní režimy BA1 až BA4 a jeden zvláštní provozní režim BA5. Signalizace oprávnění pomocí LED, rozhraní Key-ID pro přenos čísla Key-ID transpondérového klíče. Tlačítka s číslicemi a piktogramy pro obráběcí stroje. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Princip snímače | Transpondér |
| Kódování transpondéru | 0x1111 (PILZ) |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Počet vstupů | 3 |
| Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Galvan. oddělení vstupu | ne |
| Galvan. oddělení HL-výstupů | ne |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Namáhání klimatem podle... | DIN IEC 60068-2-3 |
| Okolní teplota |
-20
60 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 60947-5-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
| Opakovací tlačítko BA1 .. BA4 | 50 ms ... 5 s |
| Opakovací tlačítko BA1 servis | 5 s ... 10 s |
| Montážní poloha | libovolný |
| Max. délka kabelu | 1000 |
| Materiál pouzdra spodní část | ST + 10µ Zn |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka zásuvná
Pružinová svorka, zásuvná |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 28 - 16 AWG |
| Rozměr výška | 55 |
| Rozměr šířka | 98 |
| Rozměr hloubka | 43 |
| Čistá váha | 140 |
| Celková hmotnost | 260 |
| Napájení energie TAG | pasivní (bez baterie) |
| Provozní frekvence | 125 kHz |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1% |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| Referenční funkce ETIM | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548077810 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Povinné provozní příslušenství
Příslušenství pro uvádění do provozu