text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m EF SafetyNET

Kód materiálu: 772122
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, bezpečný komunikační modul SafetyNET p RTFL pro PNOZ m Bx.

Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
Rozsah použití Bezpečný  
 
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 4  W
Galv. odpojení U1 ano  
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes základní jednotku  
Druh napětí UINT1 DC  
Rozhraní Fieldbus SafetyNET p  
Typ přístroje Fieldbus Device  
Přípojka Fieldbus 2 x RJ45  
Galvan. oddělení od Fieldbus ano  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž  
Typ krytí, pouzdro  
Terminal protection type  
Galv.odpojení 1 mezi Fieldlbus a modul  
Druh galv.odpojení 1 Funkční izolace  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 101.4  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 110.4  mm
Čistá váha 180  g
Celková hmotnost 190  g
 
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN kód 4046548081220  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
Svazek 0.617  
 

Volitelné příslušenství

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Spojovací konektor pro připojení modulů na levé straně základního modulu PNOZmulti, žlutý/černý (10 kusů).

Povinné provozní příslušenství

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Konektor RJ45, přímý, IP20, 8-pól., Cat6a, přípojka IDC 22, AWG, průměr kabelu: 5,5 -8,5mm
Set 5 Screw Terminals
Set 5 Screw Terminals 750017
Sada zásuvných šroubových svorek pro PNOZ m EF SafetyNet, komunikací modul, malé řídicí jednotky PNOZmulti 2.
Set 5 Spring Terminals
Set 5 Spring Terminals 751017
Sada zásuvných pružinových svorek pro PNOZ m EF SafetyNet, komunikací modul, malé řídicí jednotky PNOZmulti 2.

Alternativní

PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, bezpečné propojení 2 konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicíchjednotek PNOZmulti 2.

Vhodné pro

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4bezpečnostní polovodičové výstupy.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modulFieldbus, POWERLINK.
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, komunikační modul, 2 rozhraní Ethernet / Modbus-TCP.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,rozšiřovací modul, modul pro připojení decentrálních I/O modulů.