text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op4F-SL-14-060/1

Kód materiálu: 631148
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor ...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
Typ BWS 4  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 600  mm
Rozlišení druhu ochrany Prst  
Provozní rozsah (m) 0.2 - 6  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 850 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota 0 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 15 ... 95%  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Reakční doba 11  ms
Délka kabelu 0.2  m
Materiál pláště kabelu 1 PVC  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 1 x Ø  
Poloměr ohybu polož.kask.kabel 1 x Ø  
Max. délka kabelu 20  m
Materiál krytu horní díl Hliník  
Materiál konc.krytek Zamak  
Materiál čelní desky PMMA  
Rozměr výška 600  mm
Rozměr šířka 15.4  mm
Rozměr hloubka 32.6  mm
Čistá váha 750  g
Celková hmotnost 1450  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kód 4046548086539  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002549  
Svazek 0  
 

Volitelné příslušenství

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 165 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 165 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 120 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 120 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 90 cm. Použitelné se všemi světelnými mřížemi řady PSENopt < 90 cm. Pro přímou montáž na stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“ , pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
Zkušební tyčka pro kontrolu funkce, průměr 14 mm, ochrana prstů.
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží série PSENopt slim, délka kabelu: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží série PSENopt slim, délka kabelu: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží série PSENopt slim, délka kabelu: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru O. Upevnění na profil po straně. Balení = 4 montážní úhelníky
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C. Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhelníky
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C. Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhelníky