Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"631185","name":"PSEN op SL cascading 1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op SL cascading 1m
Kód materiálu: 631185
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží
série PSENopt slim, délka kabelu: 1m
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
UKCA |
Technická data
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. systémový konektor |
Typ konektoru 2 | 5pól. samice M12 |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Délka kabelu | 1 m |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 1 x Ø |
Čistá váha | 125 g |
Celková hmotnost | 130 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548086430 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |