Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PMCtendo DD4.01/122/230-480V

0105219
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus
Napájecí napětí (V): 230,0 - 480,0
Nominální napětí: 1.50 A
Napájecí napětí 2 (V): 24
Typ napáj.napětí 2: DC
Blokování restartu: ne
Počet dig.vstupů: 4
Počet analog.vstupů: 2
Počet rozhraní CANopen: 1
Rozměr šířka: 70.0 mm
Rozměr výška: 325.0 mm
Rozměr hloubka: 265.0 mm
Celková hmotnost: 5300 g
Čistá váha: 4200 g

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení