Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6M000008","name":"PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Produkten kan variera
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
Artikelnummer: 6M000008
GTIN:
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky,
2 prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO) a 1 tlačítkonouzového zastavení (2NC+1NO),
kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro
aktuátor zprava, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu
směrem dolů, bez možnosti zapojení do série
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 2 prosvětlená tlačítka (každé 1 spínací kontakt NO) a 1 tlačítkonouzového zastavení (2NC+1NO), kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zprava, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, bez možnosti zapojení do série
Generell information
| verze zařízení | Senzor |
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Vhodné sériové zapojení | ne |
| Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | lågt |
| Transponder kodning | kodad |
| Typ av reset | automatisk reset |
Teknisk data
Elektriska data
| Spotřeba el. energie DC | 1 W |
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
Ingångar
| Antal ingångar | 7 |
| Likspänning vid ingång | 24 V DC |
Nödstopp
| Spín.kap. nouz.zast. p. normy | |
| Mat.kont. nouzového zastavení | Au |
| Number, E-STOP signal contact | 1 |
| Kont.mat Sign.kont. Nouz.zast. | Au |
| Number, E-STOP N/C | 2 |
| Upplåsningstyp nödstopp | Vridupplåsning |
Tryckknapp
| Antal tryckknappar | 2 |
| Brytförm. Tryckknapp,enligt st | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial tryckknapp | Ag |
Halvledarutgångar
| Galv.oddělení HL-výstupů | ne |
| Počet OSSD výstupů | 2 |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Antal signalutgångar | 1 |
| Använd.kat. enl. EN 60947-1 | DC-13 |
Knapp
| Spín.kapacita tlač.podle normy | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial knapp | AgNi |
Miljöuppgifter
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
| Okolní teplota | 0 °C |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Överspänningskategori | III |
| Skyddsklass hus | IP65 |
Times
| Doba pulzu Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniska data
| Rozměr hloubka | 65 mm |
| Senzor se skrytou instalací | ne |
| Materiál produktu |
Zn
Hliník Ocel pozink. Ušlechtilá ocel Plast |
| Nouzové odblokování k disp. | ne |
| Celková hmotnost | 1529 g |
| Vedení kabelů | |
| Rozměr výška | 237.5 mm |
| Manöverdon typ 1 | PSEN ml 1.1 |
| Anslutningstyp | |
| Kåpmaterial överdel | Plast |
| Mått bredd | 40 mm |
| Nettovikt | 1061 g |
Transponder
| Driftfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Tillbehör – tillval
PSEN ml escape release
570460
Nödöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, förpackningen innehåller
= nödöppningsstång och monteringstillbehör
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjälpöppning för skyddsgrindssystemet PSENmlock, hyg. design 1,
förpackningen innehåller = hjälpöppningsstång och monteringstillbehör
PSEN ml escape release extension
570462
Förlängningar för nödöppningen, 25 mm förlängningselement,
rostfritt stål
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,25m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 1,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 2,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 3,5m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Drag-tryckkabel till upplåsning för skyddsgrindssystemet PSENmlock,
kabellängd 4,0m, förpackningen innehåller = drag-tryckkabel och
manöverelement
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Manöverdon med avrundad spets, kodat, för skyddsgrindssystemet
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter för inriktning av PSENmlock-manöverdonet för små grindar: radie300-500 mm. Förpackningen innehåller = 1 adapter
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring för PSENmlock-manöverdon. Passar särskilt för
små grindar. Förpackningen innehåller = 1 centreringsring
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruvset för montering av PSENmlock-manöverenheten på grindgreppsenhetoch
skjutgrindar, förpackningen innehåller = 2 insexnyckel-skruvar M5x16, 1
säkerhetsskruv med envägsmontering M5x16
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång nedtill
, grindöppningsriktning höger. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul
greppinsats och grepp med röd greppinsats
(nödöppningsgrepp).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är
bredareän
20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en
längdpå 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2
förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för
brytaren PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2
monteringsskenor.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Anslutningskabel, 19-polig M23-hylskontakt, rak, N-kodad,
ledartvärsnitt: 19 × 0,25 mm², kabellängd: 50 m