Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"750330","name":"PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380HO"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c
Kód materiálu: 750330
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy:
inkrementální snímač, indukční snímač, výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB: 24 - 240 V
AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování klidového st... Více
Povšimněte si prosím dočasné změny barvy pouzdra, která nemá žádný vliv na funkci.
Další informace najdete na Sales Information – 229402 .
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
PNOZsigma bezpečnostní relé (standalone), vstupy: inkrementální snímač, indukční snímač, výstupy: 2 spínací kontakty, 2rozpínací kontakty, UB: 24 - 240 V AC/DC, šířka: 45 mm, monitorování klidového stavu, otáček, rozsahu otáček, polohy, směru chodu, analogového napětí (stopa S), ovládání displeje push & turn, zasouvatelné šroubovací svorky, rozšířenís PNOZsigma rozšiřujícími moduly.
Všeobecné údaje
Povolení |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 - 240 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC/DC |
Spotřeba el. energie AC | 9 VA |
Spotřeba el. energie DC | 5.5 W |
Napájecí napětí 2 (V) | 48 - 240 V |
Druh napájecího napětí U2 | AC |
Tolerance U2 | |
Zabezp.přístroje max. | Max. průřez vodiče |
Vstup bezdotykového spínače
prog.monit.F bez hyst. NS | 10 mHz - 1 000 kHz |
Vstupní inkrementální snímač
Počet vstupů pro inkrem. enkod | 1 |
Přípojka (inkrement.snímač) | Samice RJ-45, 8pól. |
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér | 90° ±30° |
prog.monit.fce bez hyst.inkr. | 10 mHz - 1 000 kHz |
Vstup resetování
Polovodičové vstupy | 4 |
Analogové výstupy
Počet analog.výstupů | 1 |
Druh analogových výstupů | Proud |
Rozsah signálu analog.výst. |
4 .. 20 mA
0 .. 20 mA |
Polovodičové výstupy
Počet polov. výstupů | 4 |
Tol. ext. napětí DC polovodič | -20 %/+20 % |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-12 |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
Max.proud AC1 bezp. kontakt | 4 A |
Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
Max.proud DC1 bezp. kontakt | 4 A |
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 3 A |
Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
Bezpečnostní kont.: AC při UL | 240 VAC G.U. (shodná polarita) |
Materiál kontaktů relé | AgCuNi |
doplňk. paramet. kontaktů relé | + 0,2 µm AU |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Okolní teplota | -20 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60947-1 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Times
Doba reakce překr.mez.hodn. | 1/f_skut. + 16ms |
Mechanické údaje
Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál krytu horní díl | PC |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Druh svorek | zásuvný |
Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 12 AWG |
Rozměr výška | 98 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 120 mm |
Čistá váha | 405 g |
Celková hmotnost | 425 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN kód | 4046548062397 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371811 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC001448 |
Svazek | 0.600 |
Volitelné příslušenství
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Speciální adaptér/kabel pro přímou konfiguraci na PNOZs30, délka = 1,5m.
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 15
pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí
na montážní lištu.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 9pól.
konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážnílištu.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Kabel s 15pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773880),
délka kabelu 0,3 m.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1/X2/X3
8pól. a X4 4pól., pro pouzdro 45 mm.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 1,5 m.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 2,5 m.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ
msXp a PNOZ s30, 5 m.
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu a čtečky čipovýchkaret
PNOZ s30.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Ukončovací konektor sběrnice PNOZsigma nebo rozšíření PNOZsigma, balení= 10 kusů.
PNOZ msi S15
773871
Univerzální adaptér, 15pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
PNOZ msi S09
773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
SmartCard Commander Pack, vč. adaptéru pro SIM kartu.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 20pól. Encoder
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, kabel adaptéru pro
monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Kabel d 25pól., konektor Sub-D pro box adaptéru PNOZ msi b1 (773883),
délka kabelu 2,5 m.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro snímač Siemens/Heidenhain, 2,5 m.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro ELAU.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 25
pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí
na montážní lištu.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól.,
2,5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól.,
5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól.,
2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, kabel adaptéru pro
monitorování otáček na ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka
enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Stíněný připojovací box PSEN msi b4, pro připojení
inkrementálního čidla s bezdotykovým spínačem, s/bez odporu Pull,
s přídavným napájením pro bezdotykový spínač.
Vhodné pro
PNOZsigma Configurator s30 Licence unltd
750700
Licence PNOZsigma Configurator, pro konfiguraci PNOZ s30, časově
neomezená. Licence je vázána na jedno pracoviště.
PNOZsigma Configurator s30 Licence 1 y.
750701
Licence PNOZsigma Configurator, pro konfiguraci PNOZ s30, časově
omezená na 1 rok. Licence je vázána na jedno pracoviště.