Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773863","name":"PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
Kód materiálu: 773863
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru,
pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m, pro Lenze.
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
Povolení | cULus Listed |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 9pól. samice Sub-D |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 9pól. samice Sub-D |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Typ konektoru 3 | 8pól. samec RJ45 |
Tvar konektoru typ 3 | přímý |
Upevňovací šrouby | UNC 4-40 |
Materiál pouzdra konektor 3 | PBT |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
Materiál kolíků | Slitina Cu |
Materiál pouzder | Slitina Cu |
Délka kabelu | 1.5 m |
Tolerance délky kabelu K1 | +/- 0,15 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
Barva pouzdra | černá RAL 9005 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6 mm |
Průřez vodiče | 0.14 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 26 |
Odstínění K1 | ano |
Počet vodičů | 8 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
Povolení konektoru 3 | UL94 V-0 |
Materiál pouzdra | TPE-SEBS UL 94 HB |
Rozměr výška | 38 mm |
Rozměr šířka | 32.5 mm |
Rozměr hloubka | 16 mm |
Čistá váha | 68 g |
Celková hmotnost | 86 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548001457 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0 |