Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Na vyžádání
Adaptér Y pro připojení PSEN ml b nebo PSEN ml s na PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8pól. konektor M12 samice, rovný, kó ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,kódování A na zdířkový konektor M8, černý, rovný, 8pól. ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování
A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování
A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR ...
Na vyžádání
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka úhlová M8, na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
Na vyžádání
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 4-pól., zásuvka přímá M8, na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m
Na vyžádání
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M8 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na zdířkový konektor M8 ( ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M8 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na M8 zdířkový konektor ( ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 8pól., kódování ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 ...
Na vyžádání
Konektor, ukončovací adaptér, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódová ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1, vyhodnocovacípřístroj),
8pól., kódování A na zdířkový konektor M12 ...
Na vyžádání
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X2,
vyhodnocovací přístroj/předchozí konektor), 8pól., kódování A na
z ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP67, kolíkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér Y s konektorem Y, IP67, kolíkový konektor M12 (X1,
vyhodnocovací přístroj), černý, rovný, 5pól., kódování ...
Na vyžádání
Kabel, adaptér, IP67, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 5pól.,kódování A na kolíkový konektor M12, černý, rovný, 4pól ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.