Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Kód materiálu: C1000059
Adaptér Y pro připojení PSEN ml b nebo PSEN ml s na PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8pól. konektor M12 samice, rovný, kódování A na 2x
5pól. konektor M12 samec, rovný, kódování A
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 2 A |
Typ. odpor kabelu K1 | |
Typ. odpor kabelu K1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Typ konektoru 3 | 8pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 3 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.3 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. závit. kroužku konektor 3 | GD-Zn, Ni |
Materiál pouzdra konektor 3 | TPU, UL 94 HB |
Povrch kontaktů materiál 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Povrch kontaktů materiál 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Povrch kontaktů materiál 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuZn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Materiál kabelu K2 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Izolační materiál vedení K2 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | 4Li9Y11Y |
Typ kabelu K2 | |
Délka kabelu | 0.2 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva vnějšího pláště kabelu 2 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Materiál pláště kabelu 2 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Schopnost tažení kabelu 2 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 7,5 x Ø |
Poloměr ohybu (při poklád.) K2 | |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 4.85 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Průřez kabelu AWG K2 | 24 |
Zkroucení K1 | 5 žil |
Zkroucení K2 | 5 žil |
Odstínění K1 | ne |
Stínění K2 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20549 |
Povolení kabelu K2 | UL AWM-Style 20549 |
Povolení konektoru 1 | UL 94 HB |
Povolení konektoru 2 | UL 94 HB |
Povolení konektoru 3 | UL 94 HB |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | UL FT2 |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,6 Nm |
Čistá váha | 45 g |
Celková hmotnost | 49 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548105483 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002925 |
Svazek | 0.189 |