Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540318","name":"PSEN Y junction M8 cable channel","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN Y junction M8 cable channel
Kód materiálu: 540318
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M8 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na M8 zdířkový konektor (X2, senzor),8pól., kódování A
a M8 zdířkový konektor (X3, senzor/další konektor)... Více
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
Konektor, adaptér Y, IP67, kolíkový konektor M8 (X1, vyhodnocovacípřístroj), 8pól., kódování A na M8 zdířkový konektor (X2, senzor),8pól., kódování A a M8 zdířkový konektor (X3, senzor/další konektor), 8pól., kódování A,záměna přípojek při interním propojení elektricky vyloučena, pro připojení pro PSENcode, pro připojení pro PSENslock na kabelovém výstupu v kabelové šachtě.
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 1 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. samec M8 |
Typ konektoru 2 | 8pól. samice M8 |
Typ konektoru 3 | 8pól. samice M8 |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | Zn, ponikl. |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | Zn, ponikl. |
Mat. závit. kroužku konektor 3 | Zn, ponikl. |
Materiál pouzdra konektor 3 | TPU |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
Materiál těsnění | FPM |
Materiál kolíků | CuZn, pozlac. |
Materiál pouzder | CuZn, pozlac. |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pouzdra | TPU |
Čistá váha | 13 g |
Celková hmotnost | 14 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548083651 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274692 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
Svazek | 0 |