text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ m2p base module press function

Kód materiálu: 773120
GTIN: 4046548013146
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Classic, základní modul, s možností rozšíření, s funkcemi pro řízení lisů, sér. rozhraní RS232, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy, 2 bezpečnostní reléové výstupy. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledn...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti Classic, základní modul, s možností rozšíření, s funkcemi pro řízení lisů, sér. rozhraní RS232, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy, 2 bezpečnostní reléové výstupy. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Účel U1 Napájení systému  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Účel U2 Napájení výstupů HL  
Napájecí napětí 2 (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Galv. odpojení U2 ano  
Počet dig.vstupů 20  
20  
Max.počet vstupů pod proudem U_B <= 26,4 V: 20  
U_B > 26,4 V: 15  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Počet polov. výstupů 4  
Galv.oddělení HLA ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Počet pomoc.výstupů 1  
galv.odp.nezaj. HL-výst ano  
Ochr.proti zkratu nezaj. HLA ano  
Hlad.signálu při 1 nezaj.HLA UB - 0,5 V DC při 0,5 A  
Počet výst.test.pulzů 4  
Počet releových výstupů 2  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  
Max.proud AC1 bezp. kontakt 6  
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  
Max.proud DC1 bezp. kontakt 6  
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  
Max.proud AC15 bezp. kontakt 3  
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  
Galv.odpojení RLA ano  
Počet kaskádovacích výstupů 1  
Galv.odd. Kaskd-pom-HLAg ne  
Počet rozhraní RS 232 1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Výstup HL a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 bezpečné oddělení  
Galv.odpojení 2 mezi Výstup RL a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 2 bezpečné oddělení  
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 16 AWG  
Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF) 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 135  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 499  
Celková hmotnost 519  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548013146  
Svazek 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Povinné provozní příslušenství

PSS Conv USB / RS 232
PSS Conv USB / RS 232 305160
Adaptér pro převod USB rozhraní na RS232.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Základní licence pro software PNOZmulti Configurator pro použití plné verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb
PNOZmulti Chipcard 1 piece 8kb 779201
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 8 kB.
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 sada pružinových svorek pro základní přístroje PNOZmulti Classic.
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 sada zasouvatelných šroubovacích svorek, základní moduly PNOZmultiClassic.

Volitelné příslušenství

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Uživatelská licence PNOZmulti Configurator, funkčně plná verze pro jednu další pracovní stanici, licenční kód pro používání všech funkcí, platné pouze pro vlastníky základní licence Basic. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licence Lite PNOZmulti Configurator, plně funkční verze s omezením na moduly PNOZmulti m0p a mm0p, pro používání na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání všech funkcí v rámci m0p a mm0p. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky společnosti Pilz.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licence pro upgrade na aktuální verzi základní licence na plnou verzi softwaru PNOZmulti Configurator, licenční kód pro volné používání všech funkcionalit.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze stávající uživatelské licence na aktuální verzi, licenční kód propoužívání všech funkcí. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky společnosti Pilz.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Servisní licence Basic PNOZmulti Configurator, pro používání servisní verze na jedné pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnoutze stránky společnosti Pilz.
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Uživatelská servisní licence PNOZmulti Configurator, pro používáníservisní verze na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Servisní licence Lite PNOZmulti Configurator, pro používání servisní verze s omezením na PNOZmulti m0p a mm0p, pro používání na jedné další pracovní stanici, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout zestránky společnosti Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizaci verze stávající základní servisní licence na aktuální verzi, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade servisní licence PNOZmulti Configurator, pro aktualizace verze stávající uživatelské servisní licence na aktuální verzi, licenční kód pro používání funkcí servisu. Pozor: Neobsahuje žádný software! Ten je možné stáhnout ze stránky společnosti Pilz.
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Balíček příslušenství v kufříku, obsah: čipová karta 32 kB, pečeťPNOZmulti m1p, balení = 10 kusů, čipová karta čtečky, programovací kabelPNOZmulti, systémová příručka PNOZmulti.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Ukončovací konektor PNOZmulti.
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece 8KB
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 8KB 779200
PNOZmulti paměťová karta, sada 10 ks, 8 kB.
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti paměťová karta, Set 10 ks, 32 kB.
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Čipová karta čtečky pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Držák čipové karty, pro PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSuWB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Nálepka na čipovou kartu, malé řídicí jednotky PNOZmulti, 12 kusů.