Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS SB BUSCABLE LC
Kód materiálu: 311074
Metrové zboží, hybridní vedení Bus/Power, PUR, RAL1003 žlutá, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, barva jednotlivých žil: červená, bílá, zelená, hnědá
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Typ. odpor kab. Datový kab. K1 | 86,1 Ohm/km |
Izolační odpor kabel K1 | 200 MOhm x km |
Typ. vlnový odpor K1 | 100 - 120 Ohm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 80 °C |
Mechanické údaje
Typ kabelu K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6.35 mm |
Izol.mat. l dat.vedení K1 | TPE-E |
Izol.materiál Napáj.vedení K1 | PP |
Průřez dat.kabelu AWG K1 | 24 |
Průřez dat.vodič K1 | 2 x 0,24 mm² |
Průřez UB vodič K1 | 2 x 0,37 mm² |
Průřez stín.vodič K1 | 1 x 0,37 mm² |
Zkroucení K1 | 2x twisted pair |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20236 |
Čistá váha | 65 g |
Celková hmotnost | 65 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548006568 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 0 |