text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sc cable M12-17sf, 50m

Kód materiálu: 6D000033
Speciální připojovací kabel Advanced PSENscan, PUR, RAL1003 žlutá, 17- pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, délka kabelu: 50m

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 1.5  A
Okolní teplota -40 - 80  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ konektoru 1 17-pin M12 female connector  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 CuZn ponikl.  
Povrch kontaktů materiál 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiál těsnění FPM  
Materiál pouzder CuSn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Délka kabelu 50  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 signální žlutá RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ne  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 8 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 7.3  mm
Průřez vodiče 0.08 - 0.14  mm²
Průřez vedení AWG K1 26, 28  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 17  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene CSA FT-2  
UL AWM 20233  
Čistá váha 3045  g
Celková hmotnost 3075  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548097023  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 0