text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprotego D connector set X8Y + X4A

Kód materiálu: 8176348
Set consists of connector X8Y Push in spring connection connector X4A Screw connection with tension sleeve for device to 24A

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení UL Recognized Component  
 
Okolní teplota 0 - 40  °C
Kategorie přepětí III / II  
Typ konektoru 1 Pružinová svorka  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Typ konektoru 2 Šroubovací svorka  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Povrch kontaktů materiál 1 pocínované  
Povrch kontaktů materiál 2 pocínované  
Povrch kontaktů materiál 3 pocínované  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Čistá váha 37  g
Celková hmotnost 43  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 39121021  
EAN kód 4046548086225  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023291  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC002025  
Svazek 0