Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8G000023","name":"PMC EZ701UDAPC5P095","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ701UDAPC5P095
Kód materiálu: 8G000023
EZ-Servo motors:
Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 10,24kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; with brake;
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Čistá váha | 10240 g |
Celková hmotnost | 13240 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85015220 |
EAN kód | 4046548108361 |
Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
Referenční funkce ETIM | EC001851 |
Svazek | 0 |