Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8G000011","name":"PMC EZ701UDAPC5O095","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ701UDAPC5O095
Kód materiálu: 8G000011
EZ-Servo motors:
Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 8,5kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Čistá váha | 8300 g |
Celková hmotnost | 11300 g |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN kód | 4046548105193 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
Referenční funkce ETIM | EC001851 |
Svazek | 0 |