Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773616","name":"PDP67 F 8DI ION PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PDP67 F 8DI ION PT
Kód materiálu: 773616
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečných digitálních vstupů, 8 výstupů s možnostíkonfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, ... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes spojovací modul, 8 bezpečných digitálních vstupů, 8 výstupů s možnostíkonfigurace jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V, přípojky z plastu.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed |
Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Napájení napětí U1 po UL | 24 V DC Class 2 |
Spotřeba el. energie DC | 1.2 W |
Klemmsp. ind. Vyp. zátěží | -45 V |
Přípustná zatížení |
ohmický
induktivní kapacitivní |
Vstupy
Počet vstupů | 8 |
Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupu | ne |
Polovodičové výstupy
Funkce polovodič.výstupu |
výstup test.cyklus
výstup 24 V DC standardní výstup |
Stejnosměr.napětí na výst. | 24 V DC |
Galv.oddělení HLA | ne |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -30 °C |
Teplota prostředí s UL | 40 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | krátkodobě |
EMC podle normy .... |
EN 61000-4-8
EN 55011: class A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Vzdušné a plazivé trasy podle | IEC 60664-1 |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro | |
UL druh ochrany (typ) | Typ 1 Enclosure |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Materiál pouzdra spodní část | Elastollan 1185A |
Materiál krytu horní díl | Valox 553 GF30 |
Připojovací svorka | M12 |
Druh svorek | zablokováno šroubem |
Rozměr výška | 133 mm |
Rozměr šířka | 61 mm |
Rozměr hloubka | 31 mm |
Čistá váha | 190 g |
Celková hmotnost | 210 g |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548081107 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001599 |
Svazek | 0.354 |
Volitelné příslušenství
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 3m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu: 10m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímá zástrčka M12, kódování A, délka kabelu: 20m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN sl adapter
380325
Kabel, adaptér, IP68, M12 zásuvka, černá, rovná, 8pól., kódování
A na konektor M12, černý, rovný, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černá barva, se stíněním (oplet), pro
připojení senzoru PSENslock-(bezpečné monitorování ochranné brány) na
PSS67 a PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:3m
PSEN ma adapter
380300
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 4pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², černý, pro napojení senzorů PSENmag
(bezpečnostní spínač)/PIT en1.0 (potvrzovací tlačítko) na PSS67 a PDP67.
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Připojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování B, délka kabelu:5m
PSEN cs adapter
380301
Kabel, adaptér, IP68, zdířkový konektor M12, černý, rovný, 8pól.,
kódování A na M12 kolíkový konektor, černý, úhlový, 5pól., kódování A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², černý, s odstíněním (drátěné pletivo), , pro
připojení senzoru PSENcode (kódovaný bezpečnostní spínač) na
PSS67 a PDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,4-pól., zásuvka
přímá M8, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
Povinné provozní příslušenství
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m