Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380009","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
Kód materiálu: 380009
Síťový kabel, SafetyNET p, Cat5e, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-
pól., přímá zástrčka RJ45 (IP20), na přímou zástrčku RJ45 (IP20),
Délka kabelu: 10m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Druh jmen. provoz.napětí U1 | DC |
Jmenovitý proud | 0.5 A |
Typ. vlnový odpor K1 | 100 Ohm |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 70 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 4pól. samec RJ45 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 4pól. samec RJ45 |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PE |
Délka kabelu | 10 m |
Tolerance délky kabelu K1 | + 0,110m |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Kategorie kabelu K1 | Cat5e |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | signální žlutá RAL 1003 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 6.9 mm |
Průřez vodiče | 0.35 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 22 |
Zkroucení K1 | Hvězdicová čtyřka |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Počet vodičů | 4 |
Povolení kabelu K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Materiál pouzdra | PC |
Rozměr výška | 18.2 mm |
Rozměr šířka | 14 mm |
Rozměr hloubka | 50.5 mm |
Čistá váha | 633 g |
Celková hmotnost | 643 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548053739 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
Referenční funkce ETIM | EC003249 |
Svazek | 0 |