Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380253","name":"PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 Supply Cable IN af OUT am, B, 3m
Kód materiálu: 380253
Spojovací kabel, PUR, RAL9005 černá, kompatibilní s kabelovými řetězy,5-pól.,
zásuvka úhlová M12, na úhlovou zástrčku M12, kódování B, délka kabelu:
3m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Spec. kapacita vedení K1 | 105pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -5 - 70 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | úhlový |
Kódování konektoru M12 č.1 | |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | úhlový |
Kódování konektoru M12 č.2 | |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PVC |
Typ kabelu K1 | LiYY11Y |
Délka kabelu | 3 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá, podobná RAL9005 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.9 mm |
Průřez vodiče | 0.5 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 20 |
Zkroucení K1 | 5 žil kolem splét.vlákna PP |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Materiál pouzdra | PUR |
Čistá váha | 192 g |
Celková hmotnost | 199 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN kód | 4046548054859 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
Referenční funkce ETIM | EC002599 |
Svazek | 0 |