Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380212","name":"PSS67 Cable M12af M12am, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
Kód materiálu: 380212
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na
úhlovou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 3m
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
UKCA cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 4 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 79 Ohm/km |
Specif. vnitřní odpor K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Spec. kapacita vedení K1 | 64,6pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 80 °C |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 5pól. samice M12 |
Tvar konektoru typ 1 | úhlový |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Typ konektoru 2 | 5pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 2 | úhlový |
Kódování konektoru M12 č.2 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn ponikl. |
Mat. závit. kroužku konektor 2 | CuZn ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | CuZn |
Materiál pouzder | CuSn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Typ kabelu K1 | LiF9Y11Y |
Délka kabelu | 3 m |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | Žlutá, podobná RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 5.1 mm |
Průřez vodiče | 0.25 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 24 |
Zkroucení K1 | 5 žil kolem výplně |
Odstínění K1 | ne |
Počet vodičů | 5 |
Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
Povolení konektoru 1 | UL 94 HB |
Povolení konektoru 2 | UL 94 HB |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene | UL VW1 |
Materiál pouzdra | PUR |
Čistá váha | 133 g |
Celková hmotnost | 140 g |
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
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548054781 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 0.613 |