text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS67 Cable M12af M12am, 10m

Kód materiálu: 380214
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka úhlová M12 na úhlový konektor M12, kódování A, délka kabelu: 10m

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Jmenovitý proud 4  A
Typ. odpor kabelu K1 79 Ohm/km  
Specif. vnitřní odpor K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Spec. kapacita vedení K1 64,6pF/m  
Okolní teplota -25 - 80  °C
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro  
Typ konektoru 1 5pól. samice M12  
Tvar konektoru typ 1 úhlový  
Kódování konektoru M12 č.1 kódovaný B  
Typ konektoru 2 5pól. samec M12  
Tvar konektoru typ 2 úhlový  
Kódování konektoru M12 č.2 kódovaný B  
Mat. závit. kroužku konektor 1 CuZn ponikl.  
Mat. závit. kroužku konektor 2 CuZn ponikl.  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků CuZn  
Materiál pouzder CuSn  
Materiál kabelu K1 Cu  
Izolační materiál vedení K1 PP (9Y)  
Typ kabelu K1 LiF9Y11Y  
Délka kabelu 10  m
Barva vnějšího pláště kabelu 1 Žlutá, podobná RAL 1003  
Barva pouzdra černá  
Materiál pláště kabelu 1 TPU / TPE-U  
PUR  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 5 x Ø  
Max.vnější průměr kabelu K1 5.1  mm
Průřez vodiče 0.25  mm²
Průřez vedení AWG K1 24  
Zkroucení K1 5 žil kolem výplně  
Odstínění K1 ne  
Počet vodičů 5  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Povolení konektoru 1 UL 94 HB  
Povolení konektoru 2 UL 94 HB  
Bez halogenů Ano  
Odolnost vůči oleji odolný  
Odolnost proti šíření plamene UL VW1  
Materiál pouzdra PUR  
Čistá váha 366  g
Celková hmotnost 376  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN kód 4046548054804  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 1.600