Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Skutečný produkt se může lišit
Supply cable 5x1.5
Kód materiálu: 380327
Metrové zboží, PVC (90°C podle UL 1581), RAL9005 černá, 5x1,5, odolnévůči UV
IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, barva jednotlivých žil: 1 šedá
žíla, 4 černé žíly s bílými číslicemi. Vhodné pro po... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Metrové zboží, PVC (90°C podle UL 1581), RAL9005 černá, 5x1,5, odolnévůči UV IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, barva jednotlivých žil: 1 šedá žíla, 4 černé žíly s bílými číslicemi. Vhodné pro pokládání do suchých, vlhkých a mokrých prostor (i směs voda-olej), ve volném prostoru, nevhodné pro pokládání do země. Minimální množstvíobjednávky: 10m
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Max.jmen.nap. Kabel+konekt.VDE | 300/ 500 V |
Typ. odpor kabelu K1 | 13,3 Ohm/km |
Spec. kapacita vedení K1 | 156 nF/Km |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 90 °C |
Mechanické údaje
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PVC, 90° podle UL 1581 |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | černá, podobná RAL9005 |
Materiál pláště kabelu 1 | PVC, 90° podle UL 1581 |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 4 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 8.3 mm |
Průřez vodiče | 1.5 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 16 |
Zkroucení K1 | Žíly splétané ve vrstvách |
Odstínění K1 | ne |
Povolení kabelu K1 | cURus -90°/1000 V |
Bez halogenů | Ne |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
IEC 60332-1: samozhášecí
NBN C30-004 kat. F2 CSA FT-1 CEI 2022 II IEC 60332-3-24 (kat.C) UL VW1 |
Čistá váha | 128 g |
Celková hmotnost | 128 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548087963 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
Referenční funkce ETIM | EC003249 |
Svazek | 0 |