Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630931","name":"PSEN op67-69K-030/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op67-69K-030/1
Kód materiálu: 630931
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu
bezpečnostní světelné mříže v délce 30 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse
zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-Tex
na krytkách brání pronikání... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Akrylový tubus PMMA pro utěsnění a ochranu bezpečnostní světelné mříže v délce 30 cm řady "PSEN op.../1". Krytí IPse zvyšuje z IP65 na IP67, IP68 a IP69K. Membrána Gore-Tex na krytkách brání pronikání nečistot a vody i vnitřní kondenzaci. Spojovací kabel světelné mříže je protažen kabelovým šroubením M16 PG, takže nedochází k pronikání nečistot a vody.
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Typ krytí, pouzdro |
|
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | PMMA |
Rozměr výška | 520.7 mm |
Čistá váha | 1400 g |
Celková hmotnost | 1550 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548068726 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |