text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN op2H-A-30-045/1

Kód materiálu: 631041
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt C...  Více

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 450 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.

Povolení CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Typ BWS 2  
Princip snímače opticky  
Výška ochranného pole 450  mm
Rozlišení druhu ochrany Ruka  
Provozní rozsah (m) 0.2 - 20  m
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Použitý rozsah vln.délek 950 nm  
Počet OSSD výstupů 2  
Okolní teplota 0 - 50  °C
Údaj o namáhání vlhkem 95 % rel.vlhk. při 50 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 10g  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, pouzdro  
Reakční doba 14  ms
Materiál krytu horní díl Hliník  
Rozměr výška 456.3  mm
Rozměr šířka 35  mm
Rozměr hloubka 40.8  mm
Čistá váha 1050  g
Celková hmotnost 2700  g
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN kód 4046548075564  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002549  
Svazek 0  
 

Povinné provozní příslušenství

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
Příslušenství PSENopt Advanced, připojovací kabel pro přijímač (dvojitázástrčka) světelné mříže opXX-A, Muting, délka kabelu: 0,2m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
Příslušenství PSENopt Advanced, připojovací kabel pro přijímač světelnémříže PSEN opXX-A, Blanking, délka kabelu: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
Příslušenství PSENopt Advanced, připojovací kabel pro vysílač světelnémříže PSEN opXX-A, délka kabelu: 0,2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m