Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"526123","name":"PSEN ma1.3b-22/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ma1.3b-22/1switch
Kód materiálu: 526123
Magnetický bezpečnostní spínač 3 n/o, kulatý tvar M12, IP67, s kabelem10
m, pro aplikace s PSEN ix1, balení = 1 kus bez ovladače,
certifikace (test TÜV, EAC, UL, ECOLAB).
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
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Princip snímače | magneticky |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Vhodné sériové zapojení | ano |
verze zařízení | Senzor |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spínací napětí | 24 V |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
EMC podle normy .... | EN 60947-5-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60947-5-2 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Ovladač typ 1 | PSEN ma1.3-08 |
Senzor se skrytou instalací | Ano, dodržovat montážní pokyn |
Způsob připojení | Kabel 10 m |
Vedení kabelů | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Materiál krytu horní díl | PBT |
Rozměr hloubka | 59.1 mm |
Čistá váha | 360 g |
Celková hmotnost | 370 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548049848 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002544 |
Svazek | 0 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN ma1.3-12/1actuator
516130
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, krychlový tvar, IP6K9K,
spínací vzdálenost 12 mm, výška konstrukce 20 mm, balení = 1 ovladač.
PSEN ma1.3-08/1actuator
516120
Ovladač pro magnetický bezpečnostní spínač, válcová konstrukce
M12, IP6K9K, spínací vzdálenost 8 mm, balení = 1 ovladač.
Povinné provozní příslušenství
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Rozhraní PSEN ix1 pro připojení a vyhodnocení více
bezpečnostních senzorů n/o, n/o, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm (V x Š x H),
připojení pružinovými svorkami.