Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSENvip T
Kód materiálu: 583900
PSENvip vysílač.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
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
cULus Listed TÜV |
Typ BWS | 4 |
Rozlišení druhu ochrany | Prst |
Provozní rozsah (m) | 0.1 - 10 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 5 W |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 510 - 550 nm |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Galv.oddělení vstupů | ne |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
EMC podle normy .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro | |
UL druh ochrany (typ) | 1 |
Times
Reakční doba | 4 ms |
Mechanické údaje
Způsob připojení | M12 |
Vedení kabelů | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Max. délka kabelu | 75 m |
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Rozměr výška | 115.5 mm |
Rozměr šířka | 112 mm |
Rozměr hloubka | 168 mm |
Čistá váha | 1630 g |
Celková hmotnost | 1920 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548052992 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC004672 |
Svazek | 14.400 |