Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630915","name":"PSEN op Lens Shield-090/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op Lens Shield-090/1
Kód materiálu: 630915
Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 90 cm s příslušnými
upevňovacími úhelníky na ochranu skla
bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op.../1" před prachem, třískaminebo
jiskrami. Na ochranu 1 páru svě... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Krycí desky 5 PMMA Altuglas v délce 90 cm s příslušnými upevňovacími úhelníky na ochranu skla bezpečnostní světelné mříže řady "PSEN op.../1" před prachem, třískaminebo jiskrami. Na ochranu 1 páru světelných mříží jsou zapotřebí dva kusy"PSENop Lens Shield".
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | PMMA |
Rozměr výška | 980 mm |
Rozměr šířka | 36.3 mm |
Rozměr hloubka | 3 mm |
Čistá váha | 600 g |
Celková hmotnost | 1120 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN kód | 4046548068603 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273791 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
Svazek | 0 |