text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN sg color covers (pushbutton)

Kód materiálu: 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part).

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení -  
 
Okolní teplota 0  °C
Rozměr výška 3  mm
Rozměr šířka 20  mm
Rozměr hloubka 20  mm
Čistá váha 2  g
Celková hmotnost 3  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
EAN kód 4046548080285  
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002594  
Svazek 0