Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570552","name":"PSEN sl restart interlock (padlock)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180IA"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN sl restart interlock (padlock)
Kód materiálu: 570552
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro
bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako
blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Mechanický doplňkový modul pro instalaci, vhodný pro bezpečnostní blokovací zařízení krytu PSENslock a PSENslock2, použitíjako blokování opětovného spuštění pro zabezpečení prací v nebezpečnémprostoru vypnutého stroje, možnost uzamčení až dvěma visacími zámky jako pojistkou.
Všeobecné údaje
Povolení | - |
Technická data
Mechanické údaje
Mat. otočné páky | Ušlechtilá ocel 1.4301 |
Mat.bočního dílu | Hliník |
Točivý moment+tolerance šroubů | 5,5 Nm +/-0,5 Nm |
Čistá váha | 200 g |
Celková hmotnost | 280 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27273792 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548073966 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |