Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570404","name":"PSEN ml b 2.2 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN ml b 2.2 unit
Kód materiálu: 570404
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock, unikátně kódované, sbezpečnostním senzorem a
ovladačem, s uzamčením, s tvrdým resetem, 8pól. kolíkový konektor M12,
kabel 0,23 m, jednotlivé zapojení
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | vysoký |
Klasifikace podle EN 60947-5-3 | PDDB |
Kódování transpondéru | unikát |
Způsob resetování | Manuální reset (napájením) |
Vhodné sériové zapojení | ne |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 1 |
Vstupy
Počet vstupů | 2 |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Počet signálních výstupů | 1 |
Galv.oddělení HL-výstupů | ne |
HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Užit.kat. podle EN 60947-1 | DC-13 |
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 3 |
Typ krytí, pouzdro |
IP65
IP69 IP67 |
UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Times
Doba pulzu Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mechanické údaje
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 5 x Ø |
Nouzové odblokování k disp. | ne |
Výšk.přesazení max. | +/-3,0 mm |
max.úhl. přesazení kolem osy X | +/-2,0 deg |
max.úhl. přesazení kolem osy Y | +/-2,5 deg |
max.úhl. přesazení kolem osy Z | +/-7,5 deg |
max. přesazení směru zavírání | +/-2 mm |
Ovladač typ 1 | PSEN ml 2.1 |
Způsob připojení | M12, 8pol. samec |
Vedení kabelů | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Materiál produktu |
Zn
Hliník Ocel pozink. Plast Ušlechtilá ocel |
Rozměr výška | 217.2 mm |
Rozměr šířka | 40 mm |
Rozměr hloubka | 40 mm |
Čistá váha | 1100 g |
Celková hmotnost | 1450 g |
Transpondér
Provozní frekvence | 122 kHz - 128 kHz |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081756 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 1,5m

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 20m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 30m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 0,5m

PSEN screw set bracket sliding door
570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a
posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1
pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16

PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN screw set bracket swinging door
570498
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a
úhelník pro kyvné dveře, obsah balení = 2 šrouby
s vnitřním šestihranem M5x12, 1 pojistný šroub s jednocestnou drážkouM5x12

PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m

PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 0,5 m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek. U této varianty dbejte o co možná
nejrovnější montáž. U únikového odblokování s obj.č. 570466 a
570467 může ohnutí kabelu bowden snížit jeho funkčnost a
životnost.

PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 0,75m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek. U této varianty dbejte o co možná
nejrovnější montáž. U únikového odblokování s obj.č. 570466 a
570467 může ohnutí kabelu bowden snížit jeho funkčnost a
životnost.

PSEN ml escape release extension
570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm,
ušlechtilá ocel

PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér

PSEN ml actuator center ring
570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro
malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,5 m, hyg. design 1, obsah balení = kabel bowden s
ovládacím prvkem a montážním příslušenstvím

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m

PSEN ml escape release
570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení
= tyčka pro únikové odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Pomocné odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; hyg. design1:
obsah balení = tyčka pomocného odblokování a montážní příslušenství

PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock,
délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a
ovládací prvek

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 2m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,8-pól., zásuvka
přímá M12, na přímou zástrčku M12, kódování A, délka kabelu: 5m