Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"570480","name":"PSEN ml 1.1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN ml 1.1 actuator
Kód materiálu: 570480
Ovladač, kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Princip snímače | Transpondér |
Stupeň kód. podle ISO 14119 | nízký |
Kódování transpondéru | kódovaný |
verze zařízení | Aktuátor |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
EMC podle normy .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 30g |
Typ krytí, pouzdro | IP67 |
UL druh ochrany (typ) | typ 1 |
Mechanické údaje
Výšk.přesazení max. | +/-3,0 mm |
max.úhl. přesazení kolem osy X | +/-2,0 deg |
max.úhl. přesazení kolem osy Y | +/-2,5 deg |
max.úhl. přesazení kolem osy Z | +/-7,5 deg |
max. přesazení směru zavírání | +/-2 mm |
Materiál produktu |
Zn
Ocel pozink. Plast Ušlechtilá ocel Polykarbonát |
Čistá váha | 145 g |
Celková hmotnost | 190 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001487 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548081794 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |