Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570871","name":"PSEN sg auxiliary release pin","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}

Skutečný produkt se může lišit
PSEN sg auxiliary release pin
Kód materiálu: 570871
Pin for escape release (spare part).
Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. násled... Více
Článek o postupném vyřazování
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Pin for escape release (spare part). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
Všeobecné údaje
Povolení | TÜV |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Mechanické údaje
Rozměr výška | 45 mm |
Rozměr šířka | 15 mm |
Rozměr hloubka | 15 mm |
Čistá váha | 27 g |
Celková hmotnost | 28 g |
Životní prostředí
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548080278 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |