Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN me1.21S / 1AR
Kód materiálu: 570008
Mechanické bezpečnostní přidržení, s ovladačem pro malé kryty,
princip blokování: pružina 1500 N, kontakty: 1 spojovací kontakt, 3rozpínací kontakty,
napájecí napětí 110 - 230 V AC.
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
CCC BG cCSAus EAC |
verze zařízení | Jednotka |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 110 V |
Druh napájecího napětí U1 | AC |
Spotřeba el. energie AC | 8 VA |
Napájecí napětí 2 (V) | 230 V |
Druh napájecího napětí U2 | AC |
Reléové výstupy
Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
Max.proud AC15 bezp. kontakt | 2.5 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -25 - 70 °C |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Přídržná síla | 1500 N |
Připojovací svorka | Pružinová svorka |
Rozměr výška | 184 mm |
Rozměr šířka | 42.5 mm |
Rozměr hloubka | 51 mm |
Čistá váha | 337 g |
Celková hmotnost | 515 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
Látky obsažené v REACh | Olovo |
% podíl znečišťující látky | > 0,1 |
CAS č. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN kód | 4046548065732 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002593 |
Svazek | 1.330 |
Volitelné příslušenství
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zástrčka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M5x20, ušlechtilá ocel, balení =10
ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentrální vstupní modul pro PNOZmulti, krytí IP67, připojení přes
spojovací modul, 8 bezpečnostních digitálních vstupů, 8 výstupů smožností konfigurace
jako standard, testovací pulz nebo napájení 24 V.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabelový buben, TPU/TPE-U, RAL1003 žlutá, 8x0,25, kompatibilní skabelovými řetězy, barva
jednotlivých žil: bílá, hnědá, zelená, žlutá, šedá, růžová, modrá,červená,
délka kabelu: 200m